Sliding door element

Sliding door element

Art. no. EX-01001

When the situation calls for something more, the C-Rail System from item can be used to create sliding doors up to 6,000 mm wide.
Despite their imposing size, the doors exhibit exceptional precision over long-term usage. Each guide can be fitted with up to three steel rollers that glide on a hardened and polished shaft. Corrosion-resistant and stainless components are also available for plants and systems that have to withstand tough conditions.

The sliding doors are manufactured to the required dimensions and can be fitted to any structures thanks to the compatibility of the MB Building Kit System.

Soubory na stáhnutí

[Translate to Czech:] CAD DATA (ZIP)
291 KB
[Translate to Czech:] 3D PDF
639 KB
[Translate to Czech:] PART LIST (EXCEL)
49 KB

Můžeme Vám osobně poradit?

Žádost o projekt

Pomůžeme Vám při plánování Vašich projektů.
Individuálně a vysoce efektivně.

Konfigurace

Individuální, jednoduché, časově
neomezené on-line plánování.

Online shop

Vždy pohodlné a snadné objednání!
Zadejte svou objednávku!

cs
Sprache
Land
Česká republika
Vertriebspartner finden