Tohle dokáží profily značky item
Vždy správný profil: Stavebnicový systém MB nabízí hliníkové profily v pěti velikostech (profily 5, 6, 8, 10, 12), a v různých provedeních.
Tyto řady se liší modulárními rozměry a velikostí profilové drážky.

Profily 5: Kompaktní a lehké profily
item profily řady 5 jsou díky své nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům určeny pro jemné a zároveň stabilní použití. Například profil řady 5 s plochými průřezy se využívá jako nosný profil v lineárních systémech. Pomocí této konstrukční řady lze konstruovat také lehké rámy, které odolají maximálnímu takovému zatížení drážky ve výši 500 N (šrouby M5).

Profily 6: Hmotnostně optimalizované profily
Profily řady 6 jsou výbornou volbou pro výrobu stolů, regálů a konstrukce pro vysoké zatížení s optimalizovanou hmotností. Umožňují štíhlý design s nízkou spotřebou zdrojů. Varianty s uzavřenými drážkami vytvářejí harmonický vzhled. Maximální tahové zatížení na drážce činí 1750 N (šrouby M6).

Profily 8: Standard pro projektanty
Item profily řady 8 jsou základem mezi hliníkovými profily. Nabízejí největší škálu různých variant. Tento robustní profil používá max. tahové zatížení na drážku až 5 000 N a šrouby se závitem M8.

Profily 10: Maximální nosnost pro náročné úkoly
Profily řady 10 se používají pro podporu těžkých břemen na malém prostoru. Boky profilu s vysokou pevností umožňují tahové zatížení až 7 000 N na šroubové spojení (M10). Tyto profily s přidanou hodnotou jsou zajištěny proti ztrátám v předpětí. V méně zatížených oblastech stroje lze použít lehké profily 10e.

Profily 12: Naše nejsilnější profily
Nejsilnější řada stavebnicového systému MB jsou profily 12. Drážky umožňují tahové zatížení na šroubový spoj ve výši až 10 000 N. Tyto masivní profily umožňují výstavbu silně zatížených rámů a konstrukcí strojů. Konstrukční řada 12 dlouhodobě bezpečně unese i těžké nástavby.

Speciální úkol? Úhlové a ploché profily item!
Jako ochrana hran nebo madel se používají speciální profily bez drážek. Ploché a úhlové profily jsou k dostání v různých velikostech pro speciální konstrukce všeho druhu. Šroubují se k výplním.