Užijte si inovace – produktové novinky společnosti item 2019/I

Udržování čistoty a bezpečnosti ve výrobních závodech nikdy nebylo jednodušší. Inovativní výrobky item z našeho nejnovějšího katalogu vám umožní navrhnout transportní vozíky, které jsou celé potažené elastickým krytím, nebo vytvořit rámy s hladkými celistvými plochami.

Katalog obsahující všechny produktové novinky z řady konstrukčních stavebnicových systémů item si můžete stáhnout ve formátu PDF nebo si jej přečíst přímo ve svém prohlížeči v elektronické podobě. Internetový obchod společnosti item poskytuje informace a technické údaje o všech nových produktech a dalších 3 500 prvcích konstrukčního stavebnicového systému.

Přečtěte si více

 

Konstrukční stavebnicový systém MB

Dokonale hladké! Kryt drážky nových profilů 8 NO se snadno otvírá díky konkávní spodní straně, jež zajišťuje, že není potřeba žádné frézování.

Nový je také pant 8 N/NO Al PP4 light, díky němuž můžete vytvořit dveře s hladkými vnějšími povrchy a bez viditelných otvorů.

Všechny inovace a kompletní CAD data pro všechny produkty naleznete v internetovém obchodu společnosti item.

více v katalogu

Pracovní a montážní stoly

Všechno na svém místě! Police na klávesnici 8 může zapadnout do horizontální drážky Line 8 nebo být umístěna pod pracovní desku jako vytahovací police na klávesnici. Elastická podpora zápěstí dává odpočinout vašim pažím.

Další novinkou je držák na šroubováky 8 D20-D44, který udrží na svém místě veškeré nářadí s širokými držadly.

Informace o nových produktech systému pracovních stolů naleznete v internetovém obchodě společnosti item.

více v katalogu

 

Konstrukční stavebnicový systém pro štíhlou výrobu

Dokonalé pokrytí! Díky novému ochrannému krytu R28 pro spojovací prvek D30 můžete rámy plně potáhnout elastickým krytím, aby vaše zboží bylo během přepravy v bezpečí.

Nový je také systém brzdných válců D52-95 M6, který pomáhá omezit mechanické namáhání rámů a zboží v aplikacích Karakuri.

Objevte všechny produktové novinky konstrukčního stavebnicového systému Štíhlá výroba v internetovém obchodu společnosti item.

více v katalogu

 

 

Systém pro automatizaci

Dokonalá kombinace! Nové inverzní jednotky rozvodového řemene, kuličková vřetena a inverzní jednotky řetězů lze snadno propojit s mnoha různými motory a převodovkami.

Nově také můžete objednávat napájecí a datové kabely item v délkách 15, 20 a 25 m.

Navštivte internetový obchod item, kde najdete všechny novinky ze systému pro automatizaci item.

více v katalogu

 

 

Online nástroje

Dokonale opracované! Díky systému item Engineeringtool můžete kamkoliv na svůj návrh umístit vrtané otvory nebo závity a spočítat vůle mezi profily.

Systém item MotionDesigner® vám navíc kromě možnosti konfigurovat lineární jednotky pro pohony item také umožňuje je snadno integrovat se systémovým prostředím s motory a řídícími jednotkami jiných výrobců.

Vyzkoušejte item nástroj Engineeringtool

 

Můžeme Vám osobně poradit?

Žádost o projekt

Pomůžeme Vám při plánování Vašich projektů.
Individuálně a vysoce efektivně.

Konfigurace

Individuální, jednoduché, časově
neomezené on-line plánování.

Online shop

Vždy pohodlné a snadné objednání!
Zadejte svou objednávku!