Ploché pásové dopravníky

Ploché pásové dopravníky

Průběžný průmyslový pásový dopravník Flat Belt Conveyor 8 40 D je ideální pro efektivní přepravu jednotlivých kusových nákladů všech typů, dokonce i těch s nerovnými styčnými plochami. Pásy s nízkým statickým třením umožňují akumulaci nákladů na dopravníkové lince. Při použití neakumulačních pásů lze obrobky trvale přepravovat na linkách se sklonem až 20 stupňů.

DALŠÍ INFORMACE O PÁSOVÝCH DOPRAVNÍCÍCH

Dvojité pásové dopravníky

Dva pásové dopravníky, které mohou mít rozchod až 2400 mm, činí z modelu Double Flat Belt Conveyor 8 40 D výjimečně všestrannou volbu. Synchronizované pásy usnadňují přepravu stabilních výrobků z bodu A do bodu B. Rozchod mezi oběma pásy poskytuje také prostor pro instalaci senzorů a pohonných jednotek pod dopravovaným nákladem.

DALŠÍ INFORMACE O DVOJITÝCH PÁSOVÝCH DOPRAVNÍCÍCH

Dvojité pásové dopravníky
Dopravníky s rozvodovými pásy

Dopravníky s rozvodovými pásy

Díky mechanicky spojenému a odolnému rozvodovému pásu je model Timing Belt Conveyor 8 40 D ideální pro přepravu těžkých předmětů. Tento dopravník s rozvodovými pásy s bočním vedením s nízkým třením zajišťuje plynulou a bezpečnou přepravu i při působení bočních sil. Toto vedení současně pomáhá udržet rozvodový řemen v pohybu. Dopravník s rozvodovým pásem je k dispozici ve dvou šířkách a každá z variant se dodává v akumulační i neakumulační verzi.

DALŠÍ INFORMACE O DOPRAVNÍCÍCH S ROZVODOVÝMI PÁSY

Dopravníky s dvojitými rozvodovými pásy

Dopravník 8 40 D s dvojitými rozvodovými pásy je vybaven vysoce výkonnými synchronizovanými rozvodovými pásy. Je k dispozici v celkové šířce až 2400 mm. To umožňuje efektivně přepravovat těžké a stabilní výrobky. Boční vodítka poskytují odolnému rozvodovému pásu dodatečnou podporu proti působení bočních sil a spolehlivě ho udržují v provozu.

DALŠÍ INFORMACE O DOPRAVNÍCÍCH S DVOJITÝMI ROZVODOVÝMI PÁSY

Dopravníky s dvojitými rozvodovými pásy
Motory a převodovky

Motory a převodovky

Také pohonných jednotek pro pásový dopravníkový systém item je k dispozici celá řada. Na výběr jsou možnosti pohonu elektromotorem s integrovanými převodovkami Spiroplan® a asynchronními motory, které lze kombinovat se samostatnou převodovkou. Ve výsledku je tak možné rychlost pásového dopravníku snadno přizpůsobit daným požadavkům. Jednoduše si vyberte kombinaci, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

PŘEJÍT NA POHONY

Příslušenství

Konfigurace každého pásového dopravníku item zahrnuje rám s odpovídajícími rozměry podle vašich specifikací, a dopravník je k instalaci dodán ve velice krátké době společně se zvolenou kombinací motoru a převodovky. Portfolio produktů pásových dopravníkových systémů item doplňuje užitečné příslušenství a praktické služby, jako například technická podpora pro stojany.

PŘEJÍT NA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství

Akademie

Rozšiřte své odborné znalosti – a to kdykoliv, kdekoliv a jakkoliv chcete! 

Moduly e-learningu Akademie item vám umožňují srozumitelnou formou nahlédnout do světa přepravní techniky.

PŘEJÍT DO AKADEMIE

 

 

Pomocník při poptávce

Jednoduše zadejte specifikace vámi požadované přepravní techniky – jako například délku, šířku a přepravní hmotnost – a naši experti vám navrhnou ideální dopravníkovou linku pro vaše potřeby.

 

Přepravní technika v internetovém obchodě

Všechny produkty pásového dopravníkového systému item najdete v našem internetovém obchodě.

PŘEJÍT DO INTERNETOVÉHO OBCHODU

Můžeme Vám osobně poradit?

Žádost o projekt

Pomůžeme Vám při plánování Vašich projektů.
Individuálně a vysoce efektivně.

Konfigurace

Individuální, jednoduché, časově
neomezené on-line plánování.

Online shop

Vždy pohodlné a snadné objednání!
Zadejte svou objednávku!